ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
| 映射到保留的存储器的段 | |
| 说明 | 一个段映射到在处理器存储器映射中指定为保留的存储器区域。 |
| 操作 | 更正段或引导加载程序地址。有关有效的存储器位置,请参阅 TMS320C28x CPU 和指令集参考指南。 |
| 段重叠 | |
| 说明 | 两个或更多个段加载地址重叠在一起,或者一个引导表地址与另一个段重叠。 |
| 操作 | 当存储器宽度小于数据宽度时,十六进制转换实用程序执行了从加载地址到十六进制输出文件地址的错误转换,可能会导致这个问题。请参阅节 12.3 和节 12.13。 |
| 未配置的存储器错误 | |
| 说明 | 文件包含一个段,其加载地址超出了 ROMS 指令中定义的存储器范围。 |
| 操作 | 更正由 ROMS 指令定义的 ROM 范围以覆盖所需的存储器范围,或修改段加载地址。请记住,如果不使用 ROMS 指令,则存储器范围默认为整个处理器地址空间。因此,删除 ROMS 指令也可能是一种权变措施。 |