ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
在链接器命令文件中,您可以设置 SECTIONS 指令来描述如何将输入段组合成输出段。但是,如果链接器遇到一个或多个没有在 SECTIONS 指令中定义相应输出段的输入段,则链接器会将同名的输入段组合到该名称的输出段中。默认情况下,链接器不会显示一条消息来告知您发生了这种情况。
使用 --warn_sections 选项可以使链接器在创建新的输出段时显示消息。
有关 SECTIONS 指令的更多信息,请参阅节 8.5.5。有关链接器默认操作的更多信息,请参阅节 8.7。