ZHCU875Z August 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
十六进制转换实用程序具有标识每种格式的选项。表 12-5 指定了格式选项。这些选项将在后续部分进行介绍。
| 选项 | 别名 | 格式 | 地址位 | 默认宽度 |
|---|---|---|---|---|
| --ascii | -a | ASCII-Hex | 24 | 6 |
| --intel | -i | Intel | 32 | 8 |
| --motorola=1 | -m1 | Motorola-S1 | 16 | 8 |
| --motorola=2 | -m2 | Motorola-S2 | 24 | 8 |
| --motorola=3 | -m3 | Motorola-S3 | 32 | 8 |
| --ti-tagged | -t | TI-Tagged | 16 | 16 |
| --ti_txt | TI_TXT | 8 | 8 | |
| --tektronix | -x | Tektronix | 32 | 8 |
地址位用于确定格式支持的地址信息位数。具有 16 位地址的格式仅支持最多 64K 的地址。该实用程序会截断目标地址以适应可用位数。
默认宽度指默认的 romwidth(如果未指定)。请注意,默认宽度不一定与地址记录中输出的十六进制值的长度相同。您可以使用 --romwidth 选项或使用 ROMS 指令中的 romwidth 参数来更改默认宽度。无法更改 TI-Tagged 格式(仅限 16 位宽度)或 TI-TXT 格式(仅限 8 位宽度)的默认宽度。