ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

器件标识设置

这些设置用于区分在系统中检测到哪个器件。这些设置在器件启动后不能更改。

表 5-2 器件标识 NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS65941212-Q1 TPS65941111-Q1
值 说明 值 说明
DEV_REV DEVICE_ID 0x82 0x82
NVM_CODE_1 TI_NVM_ID 0x12 0x11
NVM_CODE_2 TI_NVM_REV 0x3 0x3
PHASE_CONFIG MP_CONFIG 0x3 3+1+1 0x0 4+1