ZHCU859B June 2021 – February 2022 DRA829V , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1
TPS6594-Q1 器件由固定寄存器和从 NVM 加载的可配置寄存器组成。对于所有的NVM 寄存器,加载到寄存器中的初始 NVM 设置将在本部分提供。注意:这些初始 NVM 设置可以在状态转换(例如从待机模式切换到运行模式)期间发生更改。寄存器映射(包括固定寄存器的默认值)位于 TPS6594-Q1 数据表中。