ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

基于应用程序的配置设置

在 TPS6594-Q1 数据表中,每个BUCK有七种基于应用程序的配置在其内运行。以下列表包括可用的不同配置:

  • 用于 DDR 终端的 2.2MHz 单相
  • 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相或高 COUT 单相
  • 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,低 COUT,仅单相
  • 4.4MHz VOUT 高于 1.7V,仅单相
  • 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相
  • 2.2MHz 全VOUT 范围且VIN 高于 4.5V,仅单相
  • 2.2MHz 全 VOUT 范围且全VIN 范围,仅单相

这七种配置还具有最佳输出电感值,可在各种条件下优化每个降压稳压器的性能。表 5-1 显示了各个BUCK 的默认配置。这些设置在器件启动后不能更改。

表 5-1 应用程序用例设置
器件BUCK 电源轨默认应用程序用例建议的电感器值
TPS65941212-Q1BUCK12.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK22.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK32.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK42.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK52.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
TPS65941111-Q1BUCK12.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK22.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK32.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK42.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相470nH
BUCK5 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 470nH