ZHCU859B June 2021 – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了 LDO 电源轨的默认电压、配置和监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。注意:仅 TPS65941212-Q1 器件包含 LDO 输出。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941212-Q1 | TPS65941111-Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| LDO1_CTRL | LDO1_EN | 0x0 | 禁用;LDO1 稳压器。 | 0x0 | 禁用;LDO1 稳压器。 |
| LDO1_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO1_PLDN | 0x1 | 125Ω | 0x1 | 125Ω | |
| LDO1_VMON_EN | 0x0 | 禁用 OV 和 UV 比较器。 | 0x0 | 禁用 OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO1_RV_SEL | 0x1 | 启用 | 0x1 | 启用 | |
| LDO2_CTRL | LDO2_EN | 0x0 | 禁用;LDO2 稳压器。 | 0x0 | 禁用;LDO2 稳压器。 |
| LDO2_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO2_PLDN | 0x1 | 125Ω | 0x1 | 125Ω | |
| LDO2_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO2_RV_SEL | 0x1 | 启用 | 0x1 | 启用 | |
| LDO3_CTRL | LDO3_EN | 0x0 | 禁用;LDO3 稳压器。 | 0x0 | 禁用;LDO3 稳压器。 |
| LDO3_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO3_PLDN | 0x1 | 125Ω | 0x1 | 125Ω | |
| LDO3_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO3_RV_SEL | 0x1 | 启用 | 0x1 | 启用 | |
| LDO4_CTRL | LDO4_EN | 0x0 | 禁用;LDO4 稳压器。 | 0x0 | 禁用;LDO4 稳压器。 |
| LDO4_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO4_PLDN | 0x1 | 125Ω | 0x1 | 125Ω | |
| LDO4_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO4_RV_SEL | 0x1 | 启用 | 0x1 | 启用 | |
| LDO1_VOUT | LDO1_VSET | 0x1c | 1.80V | 0x3a | 3.30V |
| LDO1_BYPASS | 0x0 | 线性稳压器模式。 | 0x1 | 旁路模式。 | |
| LDO2_VOUT | LDO2_VSET | 0x1c | 1.80V | 0x3a | 3.30V |
| LDO2_BYPASS | 0x0 | 线性稳压器模式。 | 0x1 | 旁路模式。 | |
| LDO3_VOUT | LDO3_VSET | 0x8 | 0.80V | 0x1c | 1.80V |
| LDO3_BYPASS | 0x0 | 线性稳压器模式。 | 0x0 | 线性稳压器模式。 | |
| LDO4_VOUT | LDO4_VSET | 0x38 | 1.800 V | 0x38 | 1.800 V |
| LDO1_PG_WINDOW | LDO1_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO1_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | 0x3 | -5% / -50mV | |
| LDO2_PG_WINDOW | LDO2_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO2_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | 0x3 | -5% / -50mV | |
| LDO3_PG_WINDOW | LDO3_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO3_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | 0x3 | -5% / -50mV | |
| LDO4_PG_WINDOW | LDO4_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO4_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | 0x3 | -5% / -50mV | |