ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

TO_ACTIVE

当触发器促使执行TO_ACTIVE 序列时,PMIC 的所有电源轨都会按照处理器建议的加电序列加电,如图 6-11 所示。

在 TO_ACTIVE 序列开始时,这两个 PMIC 都会清除 SPMI_LP_EN 和 LPM_EN,并设置 AMUXOUT_EN 和 CLKMON_EN。

注: BUCK3 监控器 mVDDS_DDR_X 监控由 GPIO3 控制的外部稳压器 EN_DDR_BUCK。尽管这些同时发生,但首先检查受监控的实际电压的模拟BIST会在监控器启用后大概 3.7ms 时发生。这是 BUCK3 的电压和转换率的函数,如表 5-3 所述。

GUID-20210204-CA0I-NDPW-NPQ2-MSQNXQTCHZSP-low.gif图 6-11 TO_ACTIVE 序列