ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

引言

本用户指南介绍了两个 TPS6594-Q1 器件与具有独立 MCU 和主电源轨的 DRA829V 或 TDA4VM 处理器之间的配电网络 (PDN) PDN-0B。此 PDN 可根据需要对处理器 MCU 和主电压源进行板级隔离,从而利用处理器架构实现两个所需的最终产品特性:

  1. MCU 处理器充当主处理资源上的独立安全监控器(MCU 安全岛),以确保系统安全运行。
  2. MCU 处理器保持最小的系统运行(仅 MCU),以显著降低处理器功耗,从而延长待机使用情况下的电池寿命并降低元件温度。

本说明包括以下内容来以说明平台系统操作:

  1. PDN 电源连接
  2. PDN 数字控制连接
  3. 初级和次级PMIC 的默认 NVM 内容
  4. 支持高级处理器系统的不同 PDN 电源状态转换的PMIC排序设置
PMIC 和处理器数据手册介绍了建议的运行条件、电气特性、外部元件、封装详情、寄存器映射和整体元件功能。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致,应以数据表规格为准。