ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

电源映射

图 3-1 显示了双TPS6594-Q1 PMIC电源与支持独立 MCU 和主电源轨所需的处理器电压域之间的电源映射。在该配置中,两个 PMIC 均使用 3.3V 输入电压。对于功能安全应用,在VCCA 连接到主 PMIC 的 OVPGDRV 引脚之前有一个保护FET,以允许对 PMIC 的输入电源进行电压监控。

VCCA 电压必须是施加于 PMIC 器件的第一电压。不得在 VCCA 之前给 PMIC 的 VIO_IN 供电。在此 PDN 中,负载开关为 VIO_IN 供电。该负载开关还为处理器的 VDDSHVx_MCU 电压域供电。这允许引用 VIO_IN 的 PMIC GPIO 控制信号在仅 MCU 低功耗模式期间保持运行状态,并在 DDR 保留(也称为挂起至 RAM)期间被禁用,以降低 PMIC 功耗。

可以使用 TPS659411-Q1 器件的 LDO1运行SD 卡双电压 I/O (3.3V 和 1.8V)。具有逻辑高默认值的处理器 GPIO 控制信号用于将 SD VIO 初始设置为 3.3V。在处理器上电期间,引导加载程序软件可以将 GPIO 信号设置为低电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。这允许控制 LDO1 电压,而无需 MCU 处理器在 SD 卡启动运行期间与 PMIC 建立 I2C 通信。

此 PDN 使用四个分立式电源元件,其中三个是必需的,一个是可选的,具体取决于最终产品的特性。两个 TPS22965-Q1 负载开关连接 VCCA_3V3 电源轨,以便为处理器 I/O 域提供受 OV 保护的 3.3V 电源。为了实现 MCU 安全岛或仅 MCU 低功耗运行,需要两个负载开关来实现MCU与 主处理器子单元之间的隔离。TPS62813-Q1 降压转换器为 LPDDR4 SDRAM 元件提供所需的 1.1V 电源。未使用的主 PMIC FB 引脚 FB_B3 已根据 NVM 设置(表 5-3)进行配置,以便在最终产品 OV/UV 监控要求包含 VDD_DDR_1V1 电源轨时,为该电源提供电压监控。 TLV73318-Q1 LDO是一个可选的分立式电源元件,如果最终产品使用高安全处理器类型并希望能够在板上对 Efuse 值进行编程,则可以使用该元件。如果不需要此特性,则可以省略此 LDO,并按照数据手册建议处理处理器 VPP 引脚。

注: FB_B3 上的 PMIC 电压监控器必须连接至 1.1V。对于主PMIC和从 PMIC,VMON_ABIST_EN=1。如果监控器启用时,1.1V 未连接到 FB_B3,则自检失败,设置 BIST_fail_INT 中断,器件进入安全状态,主处理器电压被禁用。
GUID-20210615-CA0I-ZRMZ-VS9W-JGS4W2TM4H5K-low.gif图 3-1 电源连接

  • * VDD_CPU_AVS,启动电压为 0.8V,然后软件设置器件专用 AVS;0.68V – 0.72V。
  • ** VDD_SD_DV,3.3V,然后软件更改为每个 HS-SD 为 1.8V。

表 3-1 确定需要哪些电源来支持不同的系统特性。如果所列出的系统特性不是必需的,则可以断开电源器件连接,并且需要将处理器电压域分组到备用电源轨中。

表 3-1 PDN 电源映射和系统特性
电源映射 系统特性
器件 电源 电源轨 处理器和内存域 有源 SoC 仅 MCU 挂起至 RAM SD 卡 USB 接口
TPS65941212-Q1 BUCK123 VDD_CPU_AVS VDD_CPU 必需
FB_B3 VDDS_DDR_BIAS、VDDS_DDR_IO、LPDDR4 必需 必需
BUCK4 VDD_MCU_0V85 VDDAR_MCU、VDD_MCU 必需 必需
BUCK5 VDD_PHY_1V8 VDDA_1P8_PHYs 必需
LDO1 VDD1_DDR_1V8 内存:VDD1 必需 可选 必需
LDO2 VDD_MCUIO_1V8 VDDSHVx_MCU (1.8V) 必需 必需
内存:VCC
LDO3 VDA_DLL_0V8 VDDA_0P8_PLLs/DLLs 必需
LDO4 VDA_MCU_1V8 VDDA_x 必需 必需
TPS65941111-Q1 BUCK1234 VDD_CORE_0V8 VDD_CORE、VDDA_0P8_PHYs 必需
BUCK5 VDD_RAM_0V85 VDDAR_CPU/CORE 必需
LDO1 VDD_SD_DV VDDSHV5 必需
LDO2 VDD_USB_3V3 VDDA_3P3_USB 必需
LDO3 VDD_IO_1V8 VDDS_MMC0 必需
内存:VCCQ
LDO4 VDA_PLL_1V8 VDDA_1P8_PLLs 必需
TPS22965-Q1 负载开关 VDD_MCUIO_3V3 VDDSHVx_MCU (3.3V) 必需 必需
TPS22965-Q1 负载开关 VDD_IO_3V3 VDDSHV0-4、VDDSHV6 (3.3V) 必需 必需
TLV73318P-Q1 LDO VPP_EFUSE_1V8 VPP_x(EFUSE) 可选
TPS62813-Q1 BUCK VDD_DDR_1V1 VDDS_DDR_BIAS、VDDS_DDR_IO 必需 可选 必需
内存:VDD2