ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

PWR_SOC_ERROR

如果作为 SOC 电源轨组一部分的任何电源轨出现错误,则执行 PWR_SOC_ERROR 序列。nRSTOUT_SOC 引脚下拉至低电平,SOC 电源轨执行正常的处理器断电序列,但 MCU 电源组会保持通电状态,如图 6-6 所示。I2C_7 触发器的状态决定 DDR 电源和控制信号是保持通电 (I2C_7=1) 还是禁用 (I2C_7=0),如图 6-7 所示。

在序列开始时,执行以下指令:

// TPS65941212
// Set AMUXOUT_EN and CLKMON_EN, clear LPM_EN and nRSTOUT_SOC
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x18 MASK=0xE1
// Clear SPMI_LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x82 DATA=0x00 MASK=0xEF
//TPS65941111
// Set AMUXOUT_EN and CLKMON_EN, clear LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x18 MASK=0xE3
// Clear SPMI_LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x82 DATA=0x00 MASK=0xEF

GUID-20210215-CA0I-LCGF-NX53-BLTQZFTWQL9R-low.gif图 6-6 PWR_SOC_ERROR,I2C_7 为高电平
GUID-20210215-CA0I-SX38-FFQB-DNXBCBDHWRWF-low.gif图 6-7 PWR_SOC_ERROR,I2C_7 为低电平