ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

多器件设置

这些设置详细说明了器件是作为主器件还是从器件在系统中运行。这些设置在器件启动后不能更改。

表 5-12 多器件 NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS65941212-Q1 TPS65941111-Q1
值 说明 值 说明
SPMI_CONFIG_1 SPMI_CRC_EN 0x1 启用MI CRC 检查 0x1 启用SPMI CRC 检查
位 1 0x1 主要模式 0x0 次要模式
SPMI_CLK_SEL 0x2 5MHz 0x2 5MHz
SPMI_CONFIG_2 SPMI_IF_SEL 0x0 调试功能,并使用主逻辑实现逻辑从器件。 0x0 调试功能,并使用主逻辑实现逻辑从器件。
SPMI_RETRY_LIMIT 0x3 检测到错误时重试三次 0x3 检测到错误时重试三次
SPMI_WD_AUTO_BOOT 0x1 启用SPMI 自动引导 0x1 启用SPMI 自动引导
SPMI_EN 0x1 启用 SPMI 0x1 启用 SPMI
SPMI_WD_EN 0x1 启用SPMI WD 0x1 启用SPMI WD
SPMI_CONFIG_3 SPMI_WD_BOOT_ INTERVAL 0x8 0x8 0x8 0x8
SPMI_WD_RUNTIME_ INTERVAL 0x8 0x8 0x8 0x8
SPMI_CONFIG_4 SPMI_WD_RESPONSE_ TIMEOUT 0x8 0x8 0x8 0x8
SPMI_PFSM_RESPONSE_ TIMEOUT 0x8 0x8 0x8 0x8
SPMI_CONFIG_5 SPMI_WD_RUNTIME_BIST_ TIMEOUT 0x8 0x8 0x8 0x8
SPMI_WD_BOOT_BIST_ TIMEOUT 0x8 0x8 0x8 0x8
SPMI_CONFIG_6 BOOT_DELAY 0x0 0x0 0x0 0x0
SPMI_ID SPMI_SID 0x5 0x5 0x3 0x3
SPMI_MID 0x0 0x0 0x0 0x0