ZHCU859B June 2021 – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1
| 更改 | 更改的影响 |
|---|---|
| NVM 修订版本更新为 3,请参阅表 5-2。 | 无。 |
| 静态配置中屏蔽VCCA 过压和欠压监视器,请参见表 5-8。 | 无。一旦使能引脚变为高电平,在PFSM 就会解除屏蔽监视器。 |
| 在监视器从禁用状态转换到启用状态之前,屏蔽BUCK 和 LDO 过压和欠压监视器。在 nRSTOUT/nRSTOUT_SOC释放之前解除屏蔽相应的监视器。 | 无。这些指令在电源序列期间执行,对时序没有影响。此外,在系统可以执行安全相关功能之前,解除屏蔽监视器。 |
| 逻辑和模拟 BIST 在 BOOT BIST上运行,请参见表 5-10。 | 延长BIST 时间以包含逻辑 BIST。 |
| 对于 TPS65941111,解除屏蔽nINT 引脚的回读中断。表 5-8 | 如果 nINT 引脚上出现回读错误,则会发生 MODERATE_ERR_INT,从而导致向SAFE_RECOVERY转换。 |