ZHCU859B June   2021  – February 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件版本
  4. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  5. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  6. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  7. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发器
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 挂起至 RAM (TO_S2R)
  8. 7NVM 更改的影响
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

BUCK 设置

这些设置详细说明了 BUCK轨的默认电压、配置和监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-3 BUCK NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941212-Q1TPS65941111-Q1
值说明值说明
BUCK1_CTRLBUCK1_EN0x0禁用;BUCK1 稳压器0x0禁用;BUCK1 稳压器
BUCK1_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK1_FPWM_MP0x0自动增相和切相。0x0自动增相和切相。
BUCK1_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK1_VSEL0x0BUCK1_VOUT_10x0BUCK1_VOUT_1
BUCK1_PLDN0x1启用;下拉电阻0x1启用;下拉电阻
BUCK1_RV_SEL0x1启用0x1启用
BUCK1_CONFBUCK1_SLEW_RATE0x35.0 mV/μs0x35.0 mV/μs
BUCK1_ILIM0x55.5A0x55.5A
BUCK2_CTRLBUCK2_EN0x0禁用;BUCK2 稳压器0x0禁用;BUCK2 稳压器
BUCK2_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK2_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK2_VSEL0x0BUCK2_VOUT_10x0BUCK2_VOUT_1
BUCK2_PLDN0x1启用;下拉电阻0x1启用;下拉电阻
BUCK2_RV_SEL0x1启用0x1启用
BUCK2_CONFBUCK2_SLEW_RATE0x35.0 mV/μs0x35.0 mV/μs
BUCK2_ILIM0x55.5A0x55.5A
BUCK3_CTRLBUCK3_EN0x0禁用;BUCK3 稳压器0x0禁用;BUCK3 稳压器
BUCK3_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK3_FPWM_MP0x0自动增相和切相。0x0自动增相和切相。
BUCK3_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK3_VSEL0x0BUCK3_VOUT_10x0BUCK3_VOUT_1
BUCK3_PLDN0x1启用;下拉电阻0x1启用;下拉电阻
BUCK3_RV_SEL0x0禁用0x0禁用
BUCK3_CONFBUCK3_SLEW_RATE0x7 0.31 mV/μs0x210 mV/μs
BUCK3_ILIM0x55.5A0x44.5A
BUCK4_CTRLBUCK4_EN0x0禁用;BUCK4 稳压器0x0禁用;BUCK4 稳压器
BUCK4_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK4_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK4_VSEL0x0BUCK4_VOUT_10x0BUCK4_VOUT_1
BUCK4_PLDN0x1启用;下拉电阻0x1启用;下拉电阻
BUCK4_RV_SEL0x1启用0x0禁用
BUCK4_CONFBUCK4_SLEW_RATE0x35.0 mV/μs0x210 mV/μs
BUCK4_ILIM0x55.5A0x44.5A
BUCK5_CTRLBUCK5_EN0x0禁用;BUCK5 稳压器0x0禁用;BUCK5 稳压器
BUCK5_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。0x0PFM 和 PWM 操作(自动模式)。
BUCK5_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK5_VSEL0x0BUCK5_VOUT_10x0BUCK5_VOUT_1
BUCK5_PLDN0x1启用下拉电阻0x1启用下拉电阻
BUCK5_RV_SEL0x1启用0x1启用
BUCK5_CONFBUCK5_SLEW_RATE0x35.0 mV/μs0x35.0 mV/μs
BUCK5_ILIM0x33.5A0x33.5A
BUCK1_VOUT_1BUCK1_VSET10x370.800 V0x370.800 V
BUCK1_VOUT_2BUCK1_VSET20x370.800 V0x00.3V
BUCK2_VOUT_1BUCK2_VSET10x370.800 V0x370.800 V
BUCK2_VOUT_2BUCK2_VSET20x370.800 V0x00.3V
BUCK3_VOUT_1BUCK3_VSET10x731.10V0x00.3V
BUCK3_VOUT_2BUCK3_VSET20x731.10V0x00.3V
BUCK4_VOUT_1BUCK4_VSET10x410.850 V0x00.3V
BUCK4_VOUT_2BUCK4_VSET20x410.850 V0x00.3V
BUCK5_VOUT_1BUCK5_VSET10xb21.80V0x410.850 V
BUCK5_VOUT_2BUCK5_VSET20x00.3V0x00.3V
BUCK1_PG_WINDOWBUCK1_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
BUCK1_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV
BUCK2_PG_WINDOWBUCK2_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
BUCK2_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV
BUCK3_PG_WINDOWBUCK3_OV_THR0x3+5% / +50mV0x0+3% / +30mV
BUCK3_UV_THR0x3-5% / -50mV0x0-3% / -30mV
BUCK4_PG_WINDOWBUCK4_OV_THR0x3+5% / +50mV0x0+3% / +30mV
BUCK4_UV_THR0x3-5% / -50mV0x0-3% / -30mV
BUCK5_PG_WINDOWBUCK5_OV_THR0x3+5% / +50mV0x3+5% / +50mV
BUCK5_UV_THR0x3-5% / -50mV0x3-5% / -50mV