ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
建议始终连接(使用)电压监控器 VMON_VSYS,进行早期输入电源故障检测(指示)。当不使用 VMON_SYS 时,建议通过 0Ω 电阻器将 VMON_VSYS 引脚连接至 VSS,并添加一个用于未来扩展的测试点(遵循引脚连接要求)。
如需在不使用时连接电压监控输入 VMON_3P3_SOC 和 VMON_1P8_SOC,请参阅以下常见问题解答: