ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
该处理器系列支持 x3(三个)复位状态输出(引脚),包括 MAIN 域 POR(冷复位)状态 (PORz_OUT) 输出、MCU 域热复位状态 (MCU_RESETSTATz) 输出和 MAIN 域热复位状态 (RESETSTATz) 输出。
当复位状态输出 PORz_OUT、MCU_RESETSTATz 以及 RESETSTATz 用于驱动所连器件的复位输入 (/reset) 时,建议为处理器复位状态输出采用下拉电阻器 (10kΩ),以便在上电与处理器复位期间将所连器件置为复位有效(保持所连器件处于复位状态)。
在所连器件均不具有内部上拉电阻的使用情况下,在复位状态输出端连接的外部下拉电阻器将保持所连接器复位输入在低电平。如果任何所连器件启用了内部上拉电阻,则复位信号会被拉至中点电压。建议在连接复位状态输出之前验证特定用例。
MAIN 域热复位状态输出 RESETSTATz 可以用于复位支持外部复位输入功能(eMMC、OSPI 或 EPHY)或 SD 卡电源开关 EN 的板载存储器或外设。PORz_OUT 可用于在复位期间锁存硬件搭接配置(示例:锁存以太网 PHY 搭接配置或引导模式配置)。
如果不使用复位状态输出,建议将复位状态输出连接到测试点以进行测试或未来增强。可选地,也可提供一个下拉式开关 (10kΩ),使用时可对其进行设置。