ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
EXTINTn 是一种开漏输出类型失效防护 IO 缓冲器。当连接 PCB 布线并且外部输入未被主动驱动时,建议连接外部上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)。漏极开路输出类型 IO 缓冲器在上拉至 3.3V 时具有指定的转换率要求。建议使用 RC(延迟)来限制输入压摆率。建议将电容器放置在处理器引脚附近。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: