ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
建议为 GPMC0_CLK(靠近处理器时钟输出引脚以控制可能的信号反射)连接一个串联电阻器 (0Ω),为 GPMC0_CLK(靠近所连接器件时钟输入引脚)连接一个外部下拉电阻器 (10kΩ),以将所连接器件保持在低电平状态(在某些情况下,时钟会在低逻辑状态时停止或暂停运行,而下拉选项则与这种逻辑状态相一致)。
建议在 GPMC0_CSn0-3(取决于配置)上配置一个外部上拉电阻 (10kΩ),以防止所连接器件输入在由主机驱动之前悬空。
建议为 GPMC 地址和数据接口信号提供外部拉电阻 (10kΩ),以防止所连接器件输入悬空直至由主机驱动。