ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
在 SK 中,启动模式输入“BOOTMODE[15:00]”是通过 2 个缓冲器(用于隔离)进行配置的。这些缓冲器的作用是确保在启动模式输入被锁存(在 PORz_OUT 上升沿期间)时,SYSBOOT(上拉和/或下拉)(启动模式配置电阻)能够控制信号的输入电平。引导模式配置电阻器与连接的其他外设隔离(因为引导模式输入引脚具有替代功能),以便其他连接的外设不会与预期的引导模式配置(IO 电平)相冲突。
当 PORz_OUT 为低电平时,缓冲器就会启用。PORz_OUT 被置为无效(变为高电平)后,缓冲器输出将处于 Hi-Z 状态。
为了优化定制电路板设计(包括 BOM),可以优化或删除引导模式缓冲器(取决于用例,进行定制电路板设计人员验证)。建议选择合适的拉力电阻值,以确保电阻不会影响连接器件的正常运行。