ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件(OLDI 模块)的复位。处理器的 GPIO 接口作为“AND”门的一个输入端口进行连接,并配备了上拉或下拉电阻(10kΩ 或 47kΩ)(启用上拉),该电阻靠近“与运算”逻辑“与”门的输入端口,并且还提供了 0Ω 的电阻以隔离 GPIO 输出,以便进行测试或调试。“AND”门的另一个输入是 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz)。
如果使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位附加器件(不使用“与运算”逻辑),建议将 RESETSTATz 的输入电压等级与所连接的器件保持一致。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值,则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高,OLDI0 复位输入的上升和下降时间可能会很慢,从而引入过大延迟。如果使用电阻值过低的分压器,会导致处理器在正常运行时产生过多的稳态电流。