ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
在定制电路板设计周期中,建议遵循使用 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1 和 AM625SIP 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项 用户指南以及原理图设计指南和原理图审阅检查清单 用户指南。
除非行业标准中定义了拉电阻要求,否则对于外部拉电阻没有明确的规则或要求。拉电阻的业界通用定义是我们可针对 eMMC 和 SD 卡信号上的外部拉电阻提出确定建议的主要原因。对于其他外设,建议客户评估连接到定制电路板上每个处理器信号的所连器件的功能,并运用适当的技术/工程判断来确定是否需要使用外部拉电阻,以防止在打开附加器件输入缓冲器时任何输入悬空。设计指南中提供的建议是通用的,客户应在实施之前检查设计要求和所连器件内部拉电阻的可用性。确保不会提供与内部拉电阻争用的外部拉电阻。示例:一个示例是添加一个与内部拉电阻(连接的器件内部)争用的外部拉电阻,这样该争用会在信号(输入)上产生中点电位。