ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
推荐用于集成式电源架构的 PMIC 包括 TPS65219。这种经过空间、性能和 BOM(物料清单)优化的电源架构使用 PMIC,旨在为处理器和所连器件供电。
TPS65219 PMIC 系列支持 x3(三个)降压输出和 x4(四个)LDO 输出(基于处理器内核的电源轨和存储器 (DDR) 类型)配置(PMIC 版本,固定输出(NVM 编程),可编程)。建议根据所选处理器配置和连接器件选择所需 PMIC 配置(版本)。要选择所需 PMIC OPN,请参阅 TPS65219 产品页面。PMIC 原理图和布局 清单可供定制电路板设计人员在定制电路板原理图设计过程中使用。
有关可用 OPN 和建议连接的输出电压配置的应用手册和信息,请参阅以下链接:
使用 TPS65219 PMIC 为 AM625SIP 供电
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 设计建议/定制电路板硬件设计 – PMIC TPS65219 和 PDN 的常见问题
请参阅 TPS65219 OPN 特定技术参考手册(例如:TPS6521901 技术参考手册),了解有关 NVM(输出电压和 IO)配置的信息。
根据应用和定制电路板设计架构,可选择 PMIC OPN。每个 OPN 都有特定的 NVM 配置(输出电压)。有关所选 OPN NVM 配置 TRM 和完整寄存器映射,以及 PMIC 数据表,请参阅 TPS65219 产品页面。
此外,请参阅以下应用手册:
使用 TPS65219 PMIC 为 AM62 处理器供电相对于分立式电源设计的优势
有关残余电压和检测的信息,请参阅以下常见问题解答: