ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
USB0 接口支持 DFU(器件固件升级)引导。当将 USB0 配置为 DFU 启动模式时,不建议将 3.3V 恒定电源(直接供电或通过分压器供电)连接到 USB0_VBUS 输入端口。不允许连接等效于 USB0_VBUS 分压器输入的永久电源。在没有 USB VBUS 检测分压器/钳位电路 的情况下连接电源会违反失效防护操作。
建议将来自主机的 5V 电源(通过开关连接)通过 USB 接口连接器接入,然后通过电阻分压器连接到 USB0_VBUS 输入端,具体操作应遵循处理器特定的数据表建议。如果定制电路板的设计未施加高于 5.5V 的 VBUS 电压,并且有内置电源连接,则可以移除齐纳二极管,将两个电阻(16.5kΩ 和 3.48kΩ)合并为一个 20kΩ 的电阻,用于 USB VBUS 检测电压分压器/钳位电路。