ZHCAES3B December 2024 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
该处理器系列支持 2 个可以配置为 SD 卡接口的外设实例 MMC1、MMC2。MMC1、MMC2 接口支持 4 位 SD 卡接口,包括对 UHS-I SD 卡的支持。建议将 MMC1 用于 SD 卡接口(基于定制电路板的设计要求)。建议使用 MMC1 实现 SD 卡接口,因为 MMC1 支持 SD 卡引导模式,MMC1 IO 连接到支持 SD 卡功能的 IO 组的 IO 电源。当 MMC2 接口用于实现 SD 卡接口时,信号(SDCD 和 SDWP)需要多路复用到连接到 VDDSHV0 的 IO。
有关更多信息,请参阅处理器特定数据表的 MMC1/MMC2 - SD/SDIO 接口 一节。