ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
与 VREFCA 一样,VTT 电源的标称值为 DDR4 电源电压的 50%。与 VREFCA 不同,VTT 电源需要提供拉电流和灌电流,具体而言是 ADDR_CTRL 网类别戴维南终端器的终端电流。地址和控制总线末端需要 VTT,并且 VTT 需要作为电源子平面进行布线。VTT 必须在终端电阻器附近通过去耦电容器进行旁路。如果设计仅包含一个存储器器件(即所有信号都是点对点的),则 VTT 是可选的。