ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
为 LPDDR4 接口提供了 10 层设计的仿真结果。必须满足这些仿真目标,以确保设计在所需的性能水平运行。
需要在 DRAM 引脚或 BGA 验证 CA 仿真。其中包括:
图 4-10 CA 的 LPDDR4 仿真结果需要在 DRAM BGA 引脚和 DRAM 焊盘上验证数据写入仿真。其中包括:
图 4-11 写入的 LPDDR4 仿真结果需要在 SOC 上验证数据读取仿真。其中包括:
图 4-12 读取的 LPDDR4 仿真结果读取的仿真结果包含两组数据,即黑色数据和绿色数据。黑色数据表示设计失败,因为几个字节未能满足眼图裕量。绿色数据是同一设计的仿真结果,但对过孔残桩应用了背钻。