ZHCAEO8C March   2022  – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
      3. 1.4.3 返回电流旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2DDR4 电路板设计和布局布线指南
    1. 2.1  DDR4 简介
    2. 2.2  受支持的 DDR4 器件的实现
    3. 2.3  DDR4 接口原理图
      1. 2.3.1 采用 16 位 SDRAM 器件的 DDR4 实现
      2. 2.3.2 采用 8 位 SDRAM 器件的 DDR4 实现
    4. 2.4  兼容的 JEDEC DDR4 器件
    5. 2.5  放置
    6. 2.6  DDR4 禁止区域
    7. 2.7  DBI
    8. 2.8  VPP
    9. 2.9  网类别
    10. 2.10 DDR4 信号端接
    11. 2.11 VREF 布线
    12. 2.12 VTT
    13. 2.13 POD 互连
    14. 2.14 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑与布线指南
    15. 2.15 数据组拓扑与布线指南
    16. 2.16 CK 和 ADDR_CTRL 布线规格
      1. 2.16.1 CACLM - 时钟地址控制最大曼哈顿距离
      2. 2.16.2 CK 和 ADDR_CTRL 布线限值
    17. 2.17 数据组布线规格
      1. 2.17.1 DQLM - DQ 最大曼哈顿距离
      2. 2.17.2 数据组布线限值
    18. 2.18 位交换
      1. 2.18.1 数据位交换
      2. 2.18.2 地址和控制位交换
  6. 3LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
    1. 3.1  LPDDR4 简介
    2. 3.2  受支持的 LPDDR4 器件的实现
    3. 3.3  LPDDR4 接口原理图
    4. 3.4  兼容的 JEDEC LPDDR4 器件
    5. 3.5  放置
    6. 3.6  LPDDR4 禁止区域
    7. 3.7  LPDDR4 DBI
    8. 3.8  网类别
    9. 3.9  LPDDR4 信号端接
    10. 3.10 LPDDR4 VREF 布线
    11. 3.11 LPDDR4 VTT
    12. 3.12 CK0 和 ADDR_CTRL 拓扑
    13. 3.13 数据组拓扑
    14. 3.14 CK0 和 ADDR_CTRL 布线规格
    15. 3.15 数据组布线规格
    16. 3.16 字节和位交换
  7. 4LPDDR4 电路板设计仿真
    1. 4.1 电路板模型提取
    2. 4.2 电路板模型验证
    3. 4.3 S 参数检查
    4. 4.4 时域反射法 (TDR) 分析
    5. 4.5 系统级仿真
      1. 4.5.1 仿真设置
      2. 4.5.2 仿真参数
      3. 4.5.3 仿真目标
        1. 4.5.3.1 眼图质量
        2. 4.5.3.2 延迟报告
        3. 4.5.3.3 模板报告
    6. 4.6 设计示例
      1. 4.6.1 堆叠
      2. 4.6.2 布线
      3. 4.6.3 模型验证
      4. 4.6.4 仿真结果
  8. 5其他信息:封装延迟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

数据组布线规格

字节信号网类别中的偏差会直接降低 DQ 和 DM 网的建立和保持裕度。因此,与 ADDR_CTRL 信号网类别和相关的 CK0 时钟网类别一样,必须控制该偏差。PHY 内的逐位偏斜校正功能显著放宽了偏斜容差要求。表 3-7中的偏斜预算包括从 SoC 芯片焊盘到 DRAM 引脚的总延迟。(即 SOC 封装和 PCB 的延迟)。其他信息:封装延迟 中提供了封装延迟。设计人员可以使用比 表 3-7 中所示值更小的容差自由进行长度匹配。PCB 布线的延迟与长度成正比。因此,必须通过匹配一组定义的信号内布线的长度来管理长度偏差。在 PCB 上实际匹配长度的唯一方法是延长较短的布线。在分析过程中,应考虑具有准确堆叠信息的 Z 轴延迟(穿孔)。

注: TI 不要求也不建议在所有字节通道之间匹配长度。仅需要在每个字节内进行长度匹配。

表 3-7 包含字节 0 和字节 1 布线组的布线规格。每个信号网类别及相关的时钟网类别都是独立进行布线和匹配的。

表 3-7 数据组布线规格
编号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
LP4_DRS1 网类别 DQSx 的传播延迟 (RSD1) 450(1) ps
LP4_DRS2 网类别 BYTEx 的传播延迟 (RSD2) 450(1) ps
LP4_DRS3 CK0 对和每个 DQS 对的传播延迟差异。
(RSAC1 - RSD1) (2)
0(3)(4) 3(3)(4) tCK
LP4_DRS4 网类别 DQSx 内的偏差。
DDR0_DQSx 和 DDR0_DQSx_n 的偏差 (RSD1)
1.5(4)(6) ps
LP4_DRS5 DQSx 和 BYTEx 网类别上的偏差。
(RSD1 和 RSD2 的偏差)(7)
150(3)(4) ps
LP4_DRS6 BYTEx 和相应 DQSx 中最短 DQ/DM 位的传播延迟差异。
(RSD2 - RSD1)(8)
-49(3)(4)(5) ps
LP4_DRS7 每条迹线上的过孔数 2(1) 个过孔
LP4_DRS8 过孔残桩长度 40 Mil
LP4_DRS9 过孔数差异 0(9) 个过孔
LP4_DRS10 RSD1 中心到中心间距(不同时钟网类别之间) 5w(10)
LP4_DRS11 RSD1 中心到中心间距(时钟网类别内)(11) 请参阅以下注意事项
LP4_DRS12 RSD2 中心到中心间距(不同信号网类别/字节之间) 5w(10)
LP4_DRS13 RSD2 中心到中心间距(自身或信号网类别内) 3w(10)
最大值基于保守的信号完整性方法。假设 FR4 材料 Dk ≃ 3.7 - 3.9 且 DF ≃ 0.002。仅当上升时间和下降时间的详细信号完整性分析确认运行和预期一致时,才能扩展该值。
CK0 对的传播延迟必须大于每个 DQS 对的传播延迟。
必须进行(12)仿真并分析延迟报告,以确保延迟在限制范围内。PCB 布局工具的延迟报告使用基于恒定传播速度因子的简化计算方法。TI 建议在 PCB 布局工具中将初始延迟匹配到低于限值 20% 的目标。
考虑从 SOC 芯片焊盘到 DRAM 引脚的延迟(即 SOC 封装的延迟和 PCB 到 DRAM 引脚的延迟。DRAM 封装延迟被忽略)。请参阅 其他信息:封装延迟
建议 DQS 的传播延迟短于一个字节内的所有 DQx。如果无法做到这一点,则 LP4_DRS6 规定 DQ 最多可缩短 49ps。
针对 PCB 布局工具设计的建议。需要通过仿真(12)进行验证,确认 JEDEC 定义的 Vix_DQS_ratio (20%) 和 Vix_CK_ratio (25%) 得到满足,另外确认具有良好的眼图裕度。
仅在一个字节内进行偏差匹配(包括 DQS)。不需要也不建议在字节之间进行偏差匹配。
建议 BYTEx 信号网类别中最短 DQ/DM 位的传播延迟大于其各自 DQSx 的传播延迟。
只有对信号飞行时间进行精确的 3D 建模,过孔计数差值才会增加 1。其中包括精确建模的信号传播过孔。施加此限制是为了确保不超过偏移最大值。
对于最长 500mil 的布线长度,中心到中心间距可以降至最小 2w(仅在端点附近)。如果仿真(12)准确捕获了相邻受扰对象和干扰源布线之间的串扰并具有良好裕度,则可以放宽间距最低标准。应考虑过孔间距。在 SOC 附近有相邻过孔的信号也不得在 DRAM 附近有相邻过孔。
设置 DQS 对间距以确保具有适当的差分阻抗。例如,设置 P 至 N 间距以确保具有适当的差分阻抗。设计人员必须控制阻抗,以免无意中造成阻抗不匹配。一般来说,中心到中心间距必须为 2w 或略大于 2w,从而使该层上的差分阻抗等于单端阻抗 Zo 的两倍。请参阅节 1.3 中的阻抗目标。
仿真是指功率感知 IBIS 信号完整性 (SI) 仿真。跨工艺、电压和温度 (PVT) 进行仿真。