ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
VPP 是 DDR4 SDRAM 上新增的电源输入。该电源必须在工作模式和待机模式下提供不到 5mA 的平均电流,并在刷新期间提供 10mA 至 20mA 的电流。刷新期间消耗的电流并不恒定。VPP 电源和去耦电容器必须能够在此期间提供高达 60 mA 的短暂瞬时脉冲电流。