ZHCAEO8C March   2022  – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
      3. 1.4.3 返回电流旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2DDR4 电路板设计和布局布线指南
    1. 2.1  DDR4 简介
    2. 2.2  受支持的 DDR4 器件的实现
    3. 2.3  DDR4 接口原理图
      1. 2.3.1 采用 16 位 SDRAM 器件的 DDR4 实现
      2. 2.3.2 采用 8 位 SDRAM 器件的 DDR4 实现
    4. 2.4  兼容的 JEDEC DDR4 器件
    5. 2.5  放置
    6. 2.6  DDR4 禁止区域
    7. 2.7  DBI
    8. 2.8  VPP
    9. 2.9  网类别
    10. 2.10 DDR4 信号端接
    11. 2.11 VREF 布线
    12. 2.12 VTT
    13. 2.13 POD 互连
    14. 2.14 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑与布线指南
    15. 2.15 数据组拓扑与布线指南
    16. 2.16 CK 和 ADDR_CTRL 布线规格
      1. 2.16.1 CACLM - 时钟地址控制最大曼哈顿距离
      2. 2.16.2 CK 和 ADDR_CTRL 布线限值
    17. 2.17 数据组布线规格
      1. 2.17.1 DQLM - DQ 最大曼哈顿距离
      2. 2.17.2 数据组布线限值
    18. 2.18 位交换
      1. 2.18.1 数据位交换
      2. 2.18.2 地址和控制位交换
  6. 3LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
    1. 3.1  LPDDR4 简介
    2. 3.2  受支持的 LPDDR4 器件的实现
    3. 3.3  LPDDR4 接口原理图
    4. 3.4  兼容的 JEDEC LPDDR4 器件
    5. 3.5  放置
    6. 3.6  LPDDR4 禁止区域
    7. 3.7  LPDDR4 DBI
    8. 3.8  网类别
    9. 3.9  LPDDR4 信号端接
    10. 3.10 LPDDR4 VREF 布线
    11. 3.11 LPDDR4 VTT
    12. 3.12 CK0 和 ADDR_CTRL 拓扑
    13. 3.13 数据组拓扑
    14. 3.14 CK0 和 ADDR_CTRL 布线规格
    15. 3.15 数据组布线规格
    16. 3.16 字节和位交换
  7. 4LPDDR4 电路板设计仿真
    1. 4.1 电路板模型提取
    2. 4.2 电路板模型验证
    3. 4.3 S 参数检查
    4. 4.4 时域反射法 (TDR) 分析
    5. 4.5 系统级仿真
      1. 4.5.1 仿真设置
      2. 4.5.2 仿真参数
      3. 4.5.3 仿真目标
        1. 4.5.3.1 眼图质量
        2. 4.5.3.2 延迟报告
        3. 4.5.3.3 模板报告
    6. 4.6 设计示例
      1. 4.6.1 堆叠
      2. 4.6.2 布线
      3. 4.6.3 模型验证
      4. 4.6.4 仿真结果
  8. 5其他信息:封装延迟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

数据组拓扑与布线指南

不管实现的 DDR4 器件数量如何,数据线拓扑始终为点对点拓扑。在布线期间尽量减少层转换。如果必须进行层转换,则转换到使用相同参考平面的层。如果无法做到这一点,则确保附近有接地过孔,以使返回电流在参考平面之间转换。目标是为返回电流提供低电感路径。另外,为了优化长度匹配,TI 建议在一个层上对单个数据布线组内的所有网进行布线,该组中的所有网都具有完全相同的过孔数量和相同的过孔套管长度。

DQSP 和 DQSN 线是作为一个差分对进行布线的点对点信号。图 2-9 展示了 DQS 连接拓扑。

 DDR4 DQS 拓扑图 2-9 DDR4 DQS 拓扑

DQ 和 DM 线是作为单端进行布线的点对点信号。图 2-10 展示了 DQ 和 DM 连接拓扑。

 DDR4 DQ/DM 拓扑图 2-10 DDR4 DQ/DM 拓扑

与上方的 CK 和 ADDR_CTRL 布线图相似,图 2-11图 2-12 展示了 DQS 布线组以及相关数据布线组网的 PCB 布线示例。

该布线示例显示了 DQS0P 和 DQS0N,这两者以差分对形式从处理器连接到包含字节 0 的 SDRAM。该布线以点对点布线差分对形式实现,而没有任何电路板终端。任何这些类型的网上均不允许存在残桩。所有测试接入点必须排成一条直线,不得有任何分支或残桩。针对实现的字节通道,从处理器到每个 SDRAM 存在类似的 DQS 对布线。

图 2-12 展示了字节 0 布线组内单个网的布线示例。DQ 和 DM 网采用单端布线方式,同时也是点对点形式,而没有任何残桩或电路板终端。实现的每个 DQ 和 DM 网都存在点对点布线。

DQ 和 DM 网沿着与该字节通道 DQSP 和 DQSN 对相同的路径进行布线,以便这些网可以与 DQS 对长度匹配。

 到两个 DDR4 SDRAM 器件的 DQS 布线图 2-11 到两个 DDR4 SDRAM 器件的 DQS 布线
 到两个 DDR4 SDRAM 器件的 DQ/DM 布线图 2-12 到两个 DDR4 SDRAM 器件的 DQ/DM 布线