ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
表 2-6 列出了构成从处理器到 SDRAM 的布线的各个段的限制。这些段的长度与先前图 2-5 和图 2-6 中显示的 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑图一致。通过使某个布线组中所有信号的相同段的布线长度保持匹配,可以控制信号延迟偏差。
请记住,CK 和 ADDR_CTRL 网的每个段均沿着相同的路径布线。这简化了长度匹配工作。CK 组的偏差限值将 DDR0_CK0P 的长度与 DDR0_CK0N 的长度进行比较。然后,ADDR_CTRL 组网的偏差限值与 CK 组网进行了比较。
大多数 PCB 布局工具都可以配置为生成报告以帮助执行此验证。如果无法自动生成该报告,则必须手动生成和验证。
表 2-6 还列出了从处理器到每个 SDRAM 的完整布线的偏差限值。除了各段的偏差限值外,还必须检查此项,以确认布局中不会累积误差。
若要使用长度匹配(单位为 mil)而不是延时时间(单位为 ps),请将延时时间(单位为 ps)乘以 5。在信号传播速度方面,微带线要快于带状线。采用长度匹配时,标准做法是将微带线长度除以 1.1 来获得补偿长度,从而使微带线长度与带状线长度实现标准化,并与提供的延迟限值保持一致。这称为速度补偿(请参阅节 1.5)。
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1+A2 长度 | 500 (1) | ps (12) | ||
| 2 | A1+A2 偏差 ADDR_CTRL 至 CK (4) | 3 | ps | ||
| 4 | A3 偏差 ADDR_CTRL 至 CK (4) | 3 | ps | ||
| 3 | A3 长度 | 125 | ps | ||
| 5 | A1+A2 偏差 DDR0_CK0 至 DDR0_CK0_n | 0.4 | ps | ||
| 6 | A3 偏差 DDR0_CK0 至 DDR0_CK0_n | 0.4 | ps | ||
| 7 | AS 长度 | 5 (1) | 17 | ps | |
| 8 | AS 偏差 | 1.3 (1) | 3 | ps | |
| 9 | AS+/AS- 长度 | 5 | 17 | ps | |
| 10 | AS+/AS- 偏差 | 0.4 | ps | ||
| 11 | AT 长度 (3) | 75 | ps | ||
| 12 | AT 偏差 ADDR_CTRL 至 CK (4) | 14 | ps | ||
| 13 | AT 偏差 DDR0_CK0 至 DDR0_CK0_n | 0.4 | ps | ||
| 14 | 从处理器到每个 SDRAM 的总 DDR0_CK0 至 DDR0_CK0_n 偏差 (2) | 0.8 | ps | ||
| 15 | 从处理器到每个 SDRAM 的总 CK 至 ADDR_CTRL 偏差 (2) | 4 | ps | ||
| 16 | 每条布线上的过孔数 (11) | 3(1) | 个过孔 | ||
| 17 | 过孔数差异(11) | 1(10) | 个过孔 | ||
| 18 | 中心到中心 CK 到其他 DDR4 布线间距(5) | 4w | |||
| 19 | 中心到中心 ADDR_CTRL 到其他 DDR4 布线间距(5) | 4w | |||
| 20 | 中心到中心 ADDR_CTRL 到其他 ADDR_CTRL 布线间距(5) | 3w | |||
| 21 | CK 中心到中心间距(6)(7) |
请参阅以下注意事项 |
|||
| 22 | CK 到其他网间距(5) | 4w | |||
| 23 | Rcp(8) | Zo-1 | Zo | Zo+1 | Ω |
| 24 | Rtt(8)(9) | Zo-5 | Zo | Zo+5 | Ω |