ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
用于 DDR4 电路的 PCB 区域必须与其他信号隔离开来。为此定义了 DDR4 禁止区域,如 图 2-4 中所示。该区域的大小因放置方式和 DDR 布线而异。对于非 DDR4 信号,不得在 DDR4 禁止区域内的 DDR 信号层上布线。只有在通过接地层与 DDR 信号层隔离开来的其他层上传送该信号时,才能在该区域中传送非 DDR4 信号。该区域的参考接地层中不允许有缝隙。此外,整个禁止区域中存在实心 VDDS_DDR 电源平面。