ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
仿真成功完成后,通过仿真工具生成 DDR 分析报告。需要验证几个不同的参数,本节将对此进行详细介绍。每个参数都有合格或不合格之分,这意味着每个参数都必须符合指定的目标,从而确保设计有足够的裕度以目标数据速率运行。
使用适当的 JEDEC Vref 参数(Vref_min、Vref_max、Vref_step 和 Vref_set_tol)和模板参数(形状、高度、宽度)。