ZHCAEO8C March   2022  – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
      3. 1.4.3 返回电流旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2DDR4 电路板设计和布局布线指南
    1. 2.1  DDR4 简介
    2. 2.2  受支持的 DDR4 器件的实现
    3. 2.3  DDR4 接口原理图
      1. 2.3.1 采用 16 位 SDRAM 器件的 DDR4 实现
      2. 2.3.2 采用 8 位 SDRAM 器件的 DDR4 实现
    4. 2.4  兼容的 JEDEC DDR4 器件
    5. 2.5  放置
    6. 2.6  DDR4 禁止区域
    7. 2.7  DBI
    8. 2.8  VPP
    9. 2.9  网类别
    10. 2.10 DDR4 信号端接
    11. 2.11 VREF 布线
    12. 2.12 VTT
    13. 2.13 POD 互连
    14. 2.14 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑与布线指南
    15. 2.15 数据组拓扑与布线指南
    16. 2.16 CK 和 ADDR_CTRL 布线规格
      1. 2.16.1 CACLM - 时钟地址控制最大曼哈顿距离
      2. 2.16.2 CK 和 ADDR_CTRL 布线限值
    17. 2.17 数据组布线规格
      1. 2.17.1 DQLM - DQ 最大曼哈顿距离
      2. 2.17.2 数据组布线限值
    18. 2.18 位交换
      1. 2.18.1 数据位交换
      2. 2.18.2 地址和控制位交换
  6. 3LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
    1. 3.1  LPDDR4 简介
    2. 3.2  受支持的 LPDDR4 器件的实现
    3. 3.3  LPDDR4 接口原理图
    4. 3.4  兼容的 JEDEC LPDDR4 器件
    5. 3.5  放置
    6. 3.6  LPDDR4 禁止区域
    7. 3.7  LPDDR4 DBI
    8. 3.8  网类别
    9. 3.9  LPDDR4 信号端接
    10. 3.10 LPDDR4 VREF 布线
    11. 3.11 LPDDR4 VTT
    12. 3.12 CK0 和 ADDR_CTRL 拓扑
    13. 3.13 数据组拓扑
    14. 3.14 CK0 和 ADDR_CTRL 布线规格
    15. 3.15 数据组布线规格
    16. 3.16 字节和位交换
  7. 4LPDDR4 电路板设计仿真
    1. 4.1 电路板模型提取
    2. 4.2 电路板模型验证
    3. 4.3 S 参数检查
    4. 4.4 时域反射法 (TDR) 分析
    5. 4.5 系统级仿真
      1. 4.5.1 仿真设置
      2. 4.5.2 仿真参数
      3. 4.5.3 仿真目标
        1. 4.5.3.1 眼图质量
        2. 4.5.3.2 延迟报告
        3. 4.5.3.3 模板报告
    6. 4.6 设计示例
      1. 4.6.1 堆叠
      2. 4.6.2 布线
      3. 4.6.3 模型验证
      4. 4.6.4 仿真结果
  8. 5其他信息:封装延迟
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

DDR4 简介

DDR4 电路板的设计与 DDR3 电路板相似。与 DDR3 类似,DDR4 也需要采用飞越式布线,因此需要矫正。为了通过 DDR4 实现更高的数据速率,接口规范中加入了多项增强功能,SDRAM 和处理器接口 (PHY) 都必须满足相应的规范要求。下面列出了会影响电路板互连和布局的增强功能:

  • 增加 ACT_n 引脚 – 该引脚提供了信号传递功能,支持将之前被称为命令引脚(RAS_n、CAS_n 和 WE_n)的引脚用作额外的地址引脚。这些引脚在 ACT_n 为低电平时用作行地址引脚,而在 ACT_n 为高电平时用作命令引脚。这仅在 CS_n 为低电平时有效。
  • 移除一个 BA(存储库地址)引脚并增加 2 个 BG(存储库组)引脚 – 这增加了与 DDR3 相似的访问灵活性,但共有 16 个存储库,即在四个组中分别有四个存储库。这产生了额外的计时参数,因为存储库组内的相邻访问要快于对另一存储库组的相邻访问。最快的选项是连续访问单个存储库内的位置。
  • 增加 PAR(奇偶校验)和 ALERT_n 引脚(使用是可选的)– PAR 引脚利用从控制器到 SDRAM 的偶校验来对命令和地址引脚提供奇偶校验监测。ALERT_n 是来自 SDRAM 的指示(开漏输出),用于指示何时检测到奇偶检验错误。
  • 更改 POD 终端 – 实现了伪开漏 (POD) 输出缓冲器,而不是传统的 SSTL 推挽输出。这让数据位终端 ODT 可以连接到 I/O 电源轨 VDDQ,而非中位电压 VTT。功耗可能会有所降低,因为仅驱动一位时消耗的电流较低。
  • 增加 DBI – 数据总线翻转 (DBI) 功能,每当超过一半的位为零时数据总线会翻转。与 POD 终端搭配使用时,该功能可以降低有功功率,从而提高数据信号完整性。
  • 增加 VPP 电源输入 – VPP 电源 (2.5V) 为内部字线逻辑供电。电压的升高可以让 SDRAM 降低总体功耗。
  • 将数据 VREF 与地址和控制 VREF 分开 – 在 SDRAM 中和在 PHY 中,数据基准电压 VREFDQ 现在都由内部生成。该电压可以编程为多种不同的电平,从而提供理想的采样阈值。根据所选的 ODT 阻抗、驱动强度和 PCB 布线阻抗,理想的阈值会有所不同。地址和控制基准电压 VREFCA 是中位基准电压,与 DDR3 中的相同。
注:

并非所有器件都支持这些功能。请参阅数据表和相关器件的技术参考手册的“DDR 子系统 (DDRSS)”一章。