ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
如果返回电流参考平面会因为 DDR 信号从一个信号层跳跃到另一个信号层而发生变化,进而导致参考平面从 VDDS_DDR 变为 VSS,那么需要使用额外的旁路电容器。此处的旁路电容器为返回电流提供了一个路径来与信号一同跳跃各平面。尽可能多地使用这样的返回电流旁路电容器,最多每个信号过孔一个旁路电容器。这些是信号电流的返回路径,因此这些旁路电容器的过孔在尺寸上可以小于信号路由所用的过孔。