ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
如果设计中包含 CK 和 ADDR_CTRL 网类别的多个存储器器件,则需要信号端接器。对于采用单存储器封装的设计,ADDR_CTRL 网类别上的 VTT 端接是可选的(差分时钟信号 CK0 和 CK0_n 仍需要端接)。DDR4 接口原理图 中的原理图展示了该情况。数据组网在处理器和 SDRAM 存储器中由 ODT 端接,因此数据组 PCB 迹线必须保持未端接。以下各节详细介绍了布线规则中的端接规范。