ZHCAEO8C March 2022 – March 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62L
如上所述,LPDDR4 支持很多不同的实现拓扑,但该器件仅针对 LPDDR4 支持一个 16 位通道。图 3-1 展示了受支持的 16 位单列单通道 LPDDR4 实现。可以使用具有额外通道或裸片的 SDRAM,但额外的通道/裸片将处于未连接和未使用状态。