ZHCAE37A December 2019 – June 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
这些参数仅供参考,旨在使设计在仿真之前接近成功。为了确保 PCB 设计满足所有要求,需要对设计进行仿真并将这些结果与节 4中定义的仿真结果进行比较。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| PCIe 运行速度 | 4 (1) | GHz | ||
| PCIe 信号布线长度 | 5000 (2) | Mil | ||
| PCIe 差分对延迟差 | 1 | ps | ||
| PCIe 通道延迟差 (示例 PCIe_TX0 至 PCIe_TX1) | 无需匹配(接收器中内置了延迟差消除功能) | |||
| PCIe 差分阻抗 | 72.5 | 85 | 97.5 | Ω |
| PCIe 单端阻抗 | 38 | 45 | 52 | Ω |
| PCIe RefClk 差分阻抗 | 85 | 100 | 115 | Ω |
| PCIe 布线上允许的残桩数 | 0 | 个残桩 | ||
| 每条 PCIe 引线上的过孔数 | 2 | 个过孔 | ||
| 过孔残桩长度 (3) | 20 | Mil | ||
| PCIe 差分对与任何其他引线之间的间距 | 2×DS (4) | |||