ZHCAE37A December 2019 – June 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
前面几节中所述的通道仿真生成的结果与眼罩规格进行比较。表 4-1 总结了该眼罩。这用作系统的通过/失败检查。请注意,某些协议在不同的缓冲器类型上受到支持。请参阅器件数据手册引脚属性,以确定每个 IO 的缓冲器类型。
| 协议 | 缓冲器类型 | 眼高 (mV) | 眼宽 (pS) | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| PCIe Gen3/4 | SierraPhy | 70 | 5 | 均衡后的眼罩。BER 目标 1E-12 |
| USB3.1 | SierraPhy | 70 | 5 | |
| DP/eDP | TorrentPhy | 不适用 | 不适用 | TP3_EQ 眼罩(eDP_v1.4b_E1 规格的第 4.6.1 节)BER 目标 1E-09 |
| XFI | SierraPhy | 70 | 5 | 均衡后的眼罩。BER 目标 1E-12 |
| QSGMII | SierraPhy | 70 | 5 | |
| TorrentPhy | 50 | 25 | ||
| SGMII | SierraPhy | 70 | 5 | |
| TorrentPhy | 50 | 25 | ||
| CSI (Rx)/DSI (Tx) | D-Phy | 300mV/700 mV | 不适用 | 均衡器输入端为 300mV;均衡器输出端为 700mV |
| UFS | M-Phy | ±50mV | 0.7*UI | 远程/本地 EQ 后 |
| ±45mV | 0.6*UI | EQ 后的完整环回 |