ZHCAE37A December 2019 – June 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
器件 PCIe 接口需要使用通用 REFCLK Rx 架构。具体来说,支持两种通用 REFCLK Rx 架构模式:
在外部 REFCLK 模式下,在器件的 refclkp 和 refclkn 输入上提供符合 PCIe REFCLK 交流规范的高质量、低抖动、差分 HCSL 100MHz 时钟源。或者,可以使用 LVDS 时钟源,但需满足以下附加要求:
在输出 REFCLK 模式下,器件的 100MHz 时钟可以在器件的 refclkp 和 refclkn 引脚上输出,并由链路伙伴用作 HCSL REFCLK。在该模式下,两个 refclk 输出上都需要使用表 3-8 中介绍的外部近侧接地端接。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| refclkp、refclkn 交流耦合电容器容值 | 100 | nF | ||
| refclkp、refclkn 交流耦合电容器封装尺寸 | 0402 | 0603 | EIA (1)、(2) |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| refclkp、refclkn 近侧接地端接至值 | 47.5 | 50 | 52.5 | Ω |