ZHCAE37A December 2019 – June 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
这些参数仅供参考,旨在使设计在仿真之前接近成功。为了确保 PCB 设计满足所有要求,需要对设计进行仿真并将这些结果与节 4中定义的仿真结果进行比较。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| DP 运行速度 | 4.05 (1) | GHz | ||
| DP 信号布线长度 | 4000 (2) | Mil | ||
| DP 差分对延迟差 | 1 | ps | ||
| DP 通道延迟差 (示例 DP_TX0 至 DP_TX1) |
1250 | ps | ||
| DP 差分阻抗 | 90 | 100 | 110 | Ω |
| DP 布线上允许的残桩数 | 0 | 个残桩 | ||
| 每条 DP 引线上的过孔数 | 2 | 个过孔 | ||
| 过孔残桩长度 (3) | 20 | Mil | ||
| PCIe 差分对与任何其他引线之间的间距 | 2×DS (4) |
由于焊盘宽度增加,元件焊盘会产生阻抗不连续性。为了最大限度地减小阻抗不连续性,在元件焊盘下方的参考平面中形成空隙。图 3-6 提供了一个布局示例,说明“切割 GND”概念。在 TDR 图和仿真结果中可以看到参考平面空隙的前后影响。
图 3-6 示例“切割 GND”布局