ZHCAE37A December 2019 – June 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
需要在发送超高速数据对上使用交流耦合电容器。表 3-1 显示了对这些电容器的要求。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| PCIe 交流耦合电容器容值 | 175 | 220 | 265 | nF |
| PCIe 交流耦合电容器封装尺寸 | 0402 | 0603 | EIA (1)、(2) |
典型的 USB 接口还可能采用共模扼流圈来抑制高频噪声。由于 USB 可能连接到非板载外设,因此示例中还包括 ESD 保护。
| 器件 | 供应商 | 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ESD | TI | TDP1E05U06 | 最大程度地减小电容 |
| CMF | Murata | DLW21SZ900HQ2 | 支持目标数据速率 |
图 3-2 显示了 USB 3.1 超高速信号的放置图。
图 3-2 USB 3.1 超高速放置图