ZHCAC12 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的 DRV8462、DRV8452 和 DRV8461 电机驱动器中的先进自动扭矩算法可显著降低步进电机系统中的功率损耗,同时确保电机不会出现失步。该算法可根据特定应用的需求进行高度配置。通过降低步进电机和电机驱动器的功率损耗,自动扭矩可帮助设备制造商实现其功率损耗预算和能源之星认证。