ZHCAC12 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1步进电机驱动器的功率效率
  4. 2自动扭矩
    1. 2.1 自动扭矩:学习原理
      1. 2.1.1 配置自动扭矩学习例程
    2. 2.2 电流控制
      1. 2.2.1 设置电流控制参数
    3. 2.3 PD 控制环路
    4. 2.4 自动扭矩调优参数的影响
      1. 2.4.1 学习参数对负载瞬态响应的影响
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响
      3. 2.4.3 负载分布对节能的影响
      4. 2.4.4 自适应 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD 参数依赖曲线
        1. 2.4.5.1 对 KP 的依赖
        2. 2.4.5.2 对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖
        3. 2.4.5.3 对 ATQ_FRZ 和 ATQ_AVG 的依赖
        4. 2.4.5.4 对 ATQ_ERROR_TRUNCATE 的依赖
      6. 2.4.6 不同电机速度下的 ATQ_CNT
      7. 2.4.7 不同电源电压下的 ATQ_CNT
      8. 2.4.8 电机温度估算
    5. 2.5 通过自动扭矩提高效率
  5. 3案例研究
    1. 3.1 应用 1:ATM 机
      1. 3.1.1 ATM 电机运行条件
      2. 3.1.2 具有自动扭矩功能的 ATM 电机
    2. 3.2 应用 2:纺织机器
      1. 3.2.1 纺织电机运行条件
      2. 3.2.2 具有自动扭矩功能的纺织电机
    3. 3.3 应用 3:打印机
      1. 3.3.1 具有自动扭矩功能的打印机电机
  6. 4总结
  7. 5参考文献

ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响

如果通过增大差值来加宽 ATQ_UL 和 ATQ_LL 之间的滞环,则会提高算法对系统噪声的抗扰度。

  • 如图 2-12 所示,较小的迟滞意味着对负载增加或减少的响应是类似的。
  • 图 2-13 显示,当负载减小时,较大的迟滞会使电流需要更长的时间才能降低,从而导致对负载降低的响应速度变慢,并且效率略微下降。但在负载具有高噪声瞬态的情况下,会有所帮助。
GUID-20221117-SS0I-CXVX-13KR-GL8VPJVTZTJR-low.png图 2-12 ATQ_UL = 40,ATQ_LL = 40
GUID-20221117-SS0I-2GBP-SGMB-73DTVD2K2PJC-low.png图 2-13 ATQ_UL = 40,ATQ_LL = 20