ZHCAC12 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1步进电机驱动器的功率效率
  4. 2自动扭矩
    1. 2.1 自动扭矩:学习原理
      1. 2.1.1 配置自动扭矩学习例程
    2. 2.2 电流控制
      1. 2.2.1 设置电流控制参数
    3. 2.3 PD 控制环路
    4. 2.4 自动扭矩调优参数的影响
      1. 2.4.1 学习参数对负载瞬态响应的影响
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响
      3. 2.4.3 负载分布对节能的影响
      4. 2.4.4 自适应 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD 参数依赖曲线
        1. 2.4.5.1 对 KP 的依赖
        2. 2.4.5.2 对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖
        3. 2.4.5.3 对 ATQ_FRZ 和 ATQ_AVG 的依赖
        4. 2.4.5.4 对 ATQ_ERROR_TRUNCATE 的依赖
      6. 2.4.6 不同电机速度下的 ATQ_CNT
      7. 2.4.7 不同电源电压下的 ATQ_CNT
      8. 2.4.8 电机温度估算
    5. 2.5 通过自动扭矩提高效率
  5. 3案例研究
    1. 3.1 应用 1:ATM 机
      1. 3.1.1 ATM 电机运行条件
      2. 3.1.2 具有自动扭矩功能的 ATM 电机
    2. 3.2 应用 2:纺织机器
      1. 3.2.1 纺织电机运行条件
      2. 3.2.2 具有自动扭矩功能的纺织电机
    3. 3.3 应用 3:打印机
      1. 3.3.1 具有自动扭矩功能的打印机电机
  6. 4总结
  7. 5参考文献

对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖

  • 增大 KD 的值将使控制系统对误差项的变化做出更强烈的反应,并将提高控制系统的总体响应速度,如图 2-22 和图 2-23 所示。
  • 建议使用较小的 KD 值,因为微分响应对噪声非常敏感。
  • 当选择非零 KD 值时,为了提高系统的抗噪性能,应使用较高的 ATQ_D_THR 值。
GUID-20221117-SS0I-7VQG-B8KW-CJQ9SS78BWZS-low.png图 2-22 KD = 0,负载扭矩从 0.3Nm 更改为 0.57Nm
GUID-20221117-SS0I-4WZK-FPWL-3RRXXQXTWVXW-low.png图 2-23 KD = 5,ATQ_D_THR = 30,负载扭矩从 0.3Nm 更改为 0.57Nm