ZHCAC12 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1步进电机驱动器的功率效率
  4. 2自动扭矩
    1. 2.1 自动扭矩:学习原理
      1. 2.1.1 配置自动扭矩学习例程
    2. 2.2 电流控制
      1. 2.2.1 设置电流控制参数
    3. 2.3 PD 控制环路
    4. 2.4 自动扭矩调优参数的影响
      1. 2.4.1 学习参数对负载瞬态响应的影响
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响
      3. 2.4.3 负载分布对节能的影响
      4. 2.4.4 自适应 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD 参数依赖曲线
        1. 2.4.5.1 对 KP 的依赖
        2. 2.4.5.2 对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖
        3. 2.4.5.3 对 ATQ_FRZ 和 ATQ_AVG 的依赖
        4. 2.4.5.4 对 ATQ_ERROR_TRUNCATE 的依赖
      6. 2.4.6 不同电机速度下的 ATQ_CNT
      7. 2.4.7 不同电源电压下的 ATQ_CNT
      8. 2.4.8 电机温度估算
    5. 2.5 通过自动扭矩提高效率
  5. 3案例研究
    1. 3.1 应用 1:ATM 机
      1. 3.1.1 ATM 电机运行条件
      2. 3.1.2 具有自动扭矩功能的 ATM 电机
    2. 3.2 应用 2:纺织机器
      1. 3.2.1 纺织电机运行条件
      2. 3.2.2 具有自动扭矩功能的纺织电机
    3. 3.3 应用 3:打印机
      1. 3.3.1 具有自动扭矩功能的打印机电机
  6. 4总结
  7. 5参考文献

学习参数对负载瞬态响应的影响

如Topic Link Label2.2.1中所述,ATQ_TRQ_MIN 和 ATQ_UL 的选择会影响控制环路对负载扭矩瞬态的响应。图 2-8 和图 2-11 展示了这一情况。

以下绘制的所有图线从上到下依次为:负载扭矩、线圈电流、电源电流:

GUID-20221117-SS0I-NHXP-PSLM-KLKZKSZ697VW-low.png图 2-8 ATQ_TRQ_MIN = 0.6A,ATQ_UL = 40
GUID-20221117-SS0I-RSD2-LBSG-ZZ2XCKV73GXX-low.png图 2-10 ATQ_TRQ_MIN = 0.93A,ATQ_UL = 50
GUID-20221117-SS0I-XHZL-R0SP-LGRHGBWCGDPH-low.png图 2-9 ATQ_TRQ_MIN = 0.74A,ATQ_UL = 45
GUID-20221117-SS0I-9D6Z-R8RQ-DXCWNRHSVD7S-low.png图 2-11 ATQ_TRQ_MIN = 1.2A,ATQ_UL = 60

  • 在图 2-8 中,当 ATQ_UL 最小时,电机电流比其他设置更早达到 ATQ_TRQ_MAX。因此,该设置的节能最少,但它针对快速负载扭矩瞬态具有最快的响应时间。
  • 在图 2-11 中,电机电流的增加需要很长时间。该设置的节能最多,但对负载扭矩瞬态的响应最慢。