ZHCAC12 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
DRV8462、DRV8452 和 DRV8461 电机驱动器中实现的自动扭矩算法会根据负载扭矩来动态改变输出电流,从而提高系统效率。每当负载扭矩较低时,输出电流都降低,以此减少电阻损耗;当负载扭矩增加时,输出电流会立即增加,防止电机失步。图 2-1 展示了此概念。由于自动扭矩功能提高了效率,系统会以较低的温度运行,从而延长了组件的寿命。有了自动扭矩功能后,设计中还可以使用更便宜、尺寸更小的步进电机。
在步进电机系统中,电源提供的总功率将用于满足负载的扭矩要求,并会导致功率损耗,例如电机绕组电阻和驱动器导通电阻引起的电阻损耗。这可由Equation2 表示:
其中 τ 是负载扭矩,ω 是电机转速。
根据Equation2,可以观察到,当负载扭矩增加时,电源提供的功率也会增加。自动扭矩算法通过监控电源提供的功率来获取有关负载扭矩的信息。恒定损耗由 ATQ_LRN 参数表示,ATQ_CNT 参数表示支持负载扭矩所需的功率(如Topic Link Label2.1所述)。