ZHCAC12 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1步进电机驱动器的功率效率
  4. 2自动扭矩
    1. 2.1 自动扭矩:学习原理
      1. 2.1.1 配置自动扭矩学习例程
    2. 2.2 电流控制
      1. 2.2.1 设置电流控制参数
    3. 2.3 PD 控制环路
    4. 2.4 自动扭矩调优参数的影响
      1. 2.4.1 学习参数对负载瞬态响应的影响
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响
      3. 2.4.3 负载分布对节能的影响
      4. 2.4.4 自适应 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD 参数依赖曲线
        1. 2.4.5.1 对 KP 的依赖
        2. 2.4.5.2 对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖
        3. 2.4.5.3 对 ATQ_FRZ 和 ATQ_AVG 的依赖
        4. 2.4.5.4 对 ATQ_ERROR_TRUNCATE 的依赖
      6. 2.4.6 不同电机速度下的 ATQ_CNT
      7. 2.4.7 不同电源电压下的 ATQ_CNT
      8. 2.4.8 电机温度估算
    5. 2.5 通过自动扭矩提高效率
  5. 3案例研究
    1. 3.1 应用 1:ATM 机
      1. 3.1.1 ATM 电机运行条件
      2. 3.1.2 具有自动扭矩功能的 ATM 电机
    2. 3.2 应用 2:纺织机器
      1. 3.2.1 纺织电机运行条件
      2. 3.2.2 具有自动扭矩功能的纺织电机
    3. 3.3 应用 3:打印机
      1. 3.3.1 具有自动扭矩功能的打印机电机
  6. 4总结
  7. 5参考文献

摘要

步进电机系统是一种开环位置控制系统。系统控制器或电机驱动器 IC 并不能确定施加的负载扭矩大小或正常运行中防止失步的最佳电流。由于驱动器无法感知负载扭矩需求,因此通常会以恒定满量程电流驱动电机,从而维持最大负载扭矩。但是,在较轻的负载下无需使用大工作电流,因为这会导致不必要的 I2R 损耗。除了降低整体系统效率之外,线圈大电流还会由于电机发热而导致热问题,从而降低电机的耐用性和寿命。

德州仪器 (TI) 最近推出的 DRV8462、DRV8452 和 DRV8461 步进电机驱动器具有自动扭矩算法等多种新功能。自动扭矩功能可根据负载扭矩自动调整步进电机线圈电流,以此提高系统效率。自动扭矩功能不需要任何外部传感器,而是凭借快速传感能力,监测提供给电机的功率,从而生成一个随负载扭矩呈线性变化的内部信号。本应用报告重点介绍自动扭矩算法的优势,以及如何对其进行优化以带来更多益处。