ZHCAC12 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
典型的家用喷墨打印机在待机模式下的功耗约为 4W,而在打印时的功耗约为 40W。与家用喷墨打印机相比,大型办公打印机的功耗几乎是其 10 倍。大约 50% 的功率损耗可归因于电子元件。根据型号的复杂程度,打印机可能包含 2 到 15 个步进电机。当打印机处于非待机状态但不打印纸张时,自动扭矩可以减小线圈电流来显著降低功率损耗和能耗。
所有主要成像设备制造商的产品都遵循能源之星 (Energy Star) 标准。支持可持续发展理念的绿色打印机正日益成为市场上的常态产品。在某些情况下,尽管市场上有更便宜的选择,但耗电量比公司其他型号低 60% 的打印机仍会成为更畅销的产品。