电流控制参数值的选择方法如下所述:
ATQ_TRQ_MIN 是支持施加到电机的最小负载扭矩所需的最小电机电流。
- 要查找此参数:
- 以最小负载扭矩 (TMIN) 加载电机,并以满量程电流 (IFS) 驱动电机。
- 将 ATQ_UL 和 ATQ_LL 设为零,将 KP 设为 1。
- 减小电流,直至电机失速。
- 记下电机失速的电流 (IA)。
- 设置 ATQ_TRQ_MIN = 1.1 x IA。
- 要查找 ATQ_TRQ_MAX:
- 电机电流为 IA 时,以最大负载扭矩 (TMAX) 加载电机,然后电机将失速。
- 开始增大电机电流。记下电机从失速状态重新启动的电流 (IB)。
- 设置 ATQ_TRQ_MAX = 1.1 x IB。记下 ATQ_CNT (AMAX),其中电流为 ATQ_TRQ_MAX,负载扭矩为 TMAX。
- 对于 ATQ_UL:
- 将初始值设置为 0.5 x AMAX。
- 应用特定于应用的负载分布(峰值负载和空闲负载)。
- 如果电机失速,请减小 ATQ_UL 的值,直到电机不再失速。
- 如果电机在应用负载分布后没有失速,则可以增加 ATQ_UL,直到电机失速。
- ATQ_UL 的值越高,在峰值负载时可以节省更多功率,但在快速负载瞬态的情况下,电机可能会失速。
- 较低的 ATQ_UL 值会降低峰值负载时的节能效果,但也会降低电机失速和失步的可能性。
- 对于大多数应用程序,ATQ_UL 和 ATQ_LL 之间相差 2 是一个很好的起点。
- 只有在用户设置 ATQ_UL 和 ATQ_LL 后,VM_SCALE 位才应设置为 1b。
选择 ATQ_UL、ATQ_LL、ATQ_TRQ_MAX 和 ATQ_TRQ_MIN 参数的流程图如图 2-6 所示。
图 2-6 选择 ATQ_TRQ_MIN、ATQ_TRQ_MAX、ATQ_UL、ATQ_LL