ZHCAC12 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1步进电机驱动器的功率效率
  4. 2自动扭矩
    1. 2.1 自动扭矩:学习原理
      1. 2.1.1 配置自动扭矩学习例程
    2. 2.2 电流控制
      1. 2.2.1 设置电流控制参数
    3. 2.3 PD 控制环路
    4. 2.4 自动扭矩调优参数的影响
      1. 2.4.1 学习参数对负载瞬态响应的影响
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL 迟滞的影响
      3. 2.4.3 负载分布对节能的影响
      4. 2.4.4 自适应 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD 参数依赖曲线
        1. 2.4.5.1 对 KP 的依赖
        2. 2.4.5.2 对 KD 和 ATQ_D_THR 的依赖
        3. 2.4.5.3 对 ATQ_FRZ 和 ATQ_AVG 的依赖
        4. 2.4.5.4 对 ATQ_ERROR_TRUNCATE 的依赖
      6. 2.4.6 不同电机速度下的 ATQ_CNT
      7. 2.4.7 不同电源电压下的 ATQ_CNT
      8. 2.4.8 电机温度估算
    5. 2.5 通过自动扭矩提高效率
  5. 3案例研究
    1. 3.1 应用 1:ATM 机
      1. 3.1.1 ATM 电机运行条件
      2. 3.1.2 具有自动扭矩功能的 ATM 电机
    2. 3.2 应用 2:纺织机器
      1. 3.2.1 纺织电机运行条件
      2. 3.2.2 具有自动扭矩功能的纺织电机
    3. 3.3 应用 3:打印机
      1. 3.3.1 具有自动扭矩功能的打印机电机
  6. 4总结
  7. 5参考文献

负载分布对节能的影响

本节说明负载扭矩分布性质对节能的影响,如图 2-14 所示。

图 2-14 节能作为负载扭矩的函数
  • 对于较低的 ATQ_TRQ_MIN 和 ATQ_UL,轻载时的节能更多,但节能曲线在较低的负载扭矩下便会下降至零。
  • 较高的 ATQ_TRQ_MIN 和 ATQ_UL 值在轻载时只能实现适度的节能,但在较高的负载扭矩下才会下降至零。

节能曲线的选择取决于峰值负载的频率和占空比,如图 2-15 中的三种假设负载扭矩分布和两条节能曲线所示。

图 2-15 选择节能曲线
表 2-4 负载分布 A、B 和 C 的节能
负载分布 峰值负载占空比 曲线 I 的节能 曲线 II 的节能
A 10% 72% 57%
B 40% 48 % 48 %
C 60 % 32% 42 %
  • 如表 2-4 所示,对于负载分布 A,节能曲线 I 可实现最多节能。
  • 对于负载分布 B,两条节能曲线可实现相同大小的节能。
  • 对于负载分布 C,节能曲线 II 可实现最多节能。
  • 因此,如果负载分布使得峰值负载占空比很低,则应选择较低的 ATQ_TRQ_MIN 和 ATQ_UL 值。
  • 如果峰值负载占空比很高,请选择较高的 ATQ_TRQ_MIN 和 ATQ_UL 值。